norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com cromado brilhante.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450_HV inch Alavanca de aperto com rosca fêmea, cromado brilhante - inch 211 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, cromado brilhante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06450-9AD6pratacromado brilhante96-32681111,521,4411,924272227,76,412 8,04 €
06450-9AE6pratacromado brilhante98-32681111,521,4411,924272227,76,412 8,04 €
06450-9A16pratacromado brilhante910-32681111,521,4411,924272227,76,412 8,04 €
06450-0AD6pratacromado brilhante06-32910131424,5414,530333037716 8,46 €
06450-0AE6pratacromado brilhante08-32910131424,5414,530333037716 8,46 €
06450-0A06pratacromado brilhante010-24910131424,5414,530333037716 8,46 €
06450-0A16pratacromado brilhante010-32910131424,5414,530333037716 8,46 €
06450-0A26pratacromado brilhante01/4-20910131424,5414,530333037716 8,46 €
06450-1AE6pratacromado brilhante18-32910131424,5414,531344047716 8,46 €
06450-1A06pratacromado brilhante110-24910131424,5414,531344047716 8,46 €
06450-1A16pratacromado brilhante110-32910131424,5414,531344047716 8,46 €
06450-1A26pratacromado brilhante11/4-20910131424,5414,531344047716 8,46 €
06450-2A26pratacromado brilhante21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 10,68 €
06450-2A36pratacromado brilhante25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 10,68 €
06450-3A36pratacromado brilhante35/16-181416212237102454,558,580911122 11,68 €
06450-3A46pratacromado brilhante33/8-161416212237102454,558,580911122 11,68 €
06450-4A46pratacromado brilhante43/8-1617192727,54310276367,5951091324 13,66 €
06450-4A56pratacromado brilhante41/2-1317192727,54310276367,5951091324 13,66 €
06450-5A56pratacromado brilhante51/2-1323233132491231,57377,51101261526 17,11 €
06450-5A66pratacromado brilhante55/8-1123233132491231,57377,51101261526 17,11 €