|
|
06441 inchAlavanca de aperto, aço, com rosca macho, acabamento martelado,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401. As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado. Peças de aço brunido.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Para consultar as medidas faltantes, verifique os dados da alavanca de aperto em aço com rosca fêmea.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06441-1A4X20 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 26,32 € | | 06441-1A4X30 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 26,32 € | | 06441-1A4X40 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 27,58 € | | 06441-1A4X45 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 27,58 € | | 06441-1A4X50 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 27,58 € | | 06441-1A4X60 | Aço | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 27,58 € | | 06441-1A5X20 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 26,32 € | | 06441-1A5X30 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 26,32 € | | 06441-1A5X40 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 27,58 € | | 06441-1A5X45 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 27,58 € | | 06441-1A5X50 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 27,58 € | | 06441-1A5X60 | Aço | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 27,58 € | | 06441-2A5X25 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 |  | | 35,36 € | | 06441-2A5X30 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 |  | | 35,36 € | | 06441-2A5X40 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 |  | | 36,71 € | | 06441-2A5X45 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 |  | | 36,71 € | | 06441-2A5X50 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 |  | | 36,71 € | | 06441-2A5X60 | Aço | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 |  | | 36,71 € | | 06441-2A6X25 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 |  | | 35,36 € | | 06441-2A6X30 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 |  | | 35,36 € | | 06441-2A6X40 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 |  | | 36,71 € | | 06441-2A6X45 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 |  | | 36,71 € | | 06441-2A6X50 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 |  | | 36,71 € | | 06441-2A6X60 | Aço | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 |  | | 36,71 € | | 06441-3A6X30 | Aço | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 |  | | 48,88 € | | 06441-3A6X40 | Aço | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 |  | | 50,47 € | | 06441-3A6X50 | Aço | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 |  | | 50,47 € | | 06441-3A6X60 | Aço | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 |  | | 50,47 € | | 06441-3A7X30 | Aço | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 |  | | 48,88 € | | 06441-3A7X40 | Aço | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 |  | | 50,47 € | | 06441-3A7X50 | Aço | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 |  | | 50,47 € | | 06441-3A7X60 | Aço | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 |  | | 50,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|