norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido, pol.
06440 inch

Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, acabamento martelado,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06440 inch Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido, pol. 278 kB

Desenhos

Alavanca de aperto, aço, com rosca fêmea, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido, pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
XAA1TDD1D2HH1H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06440-1A3Aço5/16-18831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-1A4Aço3/8-16831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-1A5Aço1/2-13831071719282040,5126568,524 25,14 €
06440-2A5Aço1/2-131081382323352551,51279,58426 33,30 €
06440-2A6Aço5/8-111081382323352551,51279,58426 33,30 €
06440-3A6Aço5/8-111321682730433060129397,536 46,58 €
06440-3A7Aço3/4-101321682730433060129397,536 46,58 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83