norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Pinos roscados em aço.
Versão:Botão na cor preta.
Pinos roscados zincados.
Sob consulta:As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06649 Manípulos em T 160 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em T

Manípulos em T, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos em T, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06649-14005K4013M51330,52010 1,54 €
06649-15005K5015M514241610 1,61 €
06649-16006K6017M61631,52312 2,12 €
06649-17108K7119,5M820361920 3,29 €
06649-17110K7119,5M1020361920 3,65 €
06649-18010K8026M102639,52625 4,24 €
06649-18012K8026M122639,52625 4,93 €

Manípulos em T, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em T, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06649-24005X15L4013M51330,52015 0,89 €
06649-25005X15L5015M514241615 1,45 €
06649-25005X20L5015M514241620 1,45 €
06649-26006X20L6017M61631,52320 1,64 €
06649-26006X25L6017M61631,52325 1,64 €
06649-27108X20L7119,5M820361920 2,19 €
06649-27108X30L7119,5M820361930 2,44 €
06649-27110X20L7119,5M1020361920 2,66 €
06649-27110X30L7119,5M1020361930 2,78 €
06649-28010X30L8026M102639,52630 3,24 €
06649-28012X40L8026M122639,52640 3,83 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83