|
|
06649_IGManípulos em T, rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Termoplástico reforçado com fibra de vidro, preto. Casquilho roscado em latão.Sob consulta:As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades). DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06649-14005 | K | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 10 |  | | 1,54 € | | 06649-15005 | K | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 10 |  | | 1,61 € | | 06649-16006 | K | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 12 |  | | 2,12 € | | 06649-17108 | K | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 3,29 € | | 06649-17110 | K | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 3,65 € | | 06649-18010 | K | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 25 |  | | 4,24 € | | 06649-18012 | K | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 25 |  | | 4,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|