|
|
06649_AGManípulos em T, rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Termoplástico reforçado com fibra de vidro, preto. Pinos roscados em aço, galvanizado.Sob consulta:As cores de manípulos: vermelho, amarelo, verde, azul, branco ou cinza (são encomendáveis a partir de 1000 unidades). DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06649-24005X15 | L | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 15 |  | | 0,89 € | | 06649-25005X15 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 15 |  | | 1,45 € | | 06649-25005X20 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 20 |  | | 1,45 € | | 06649-26006X20 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 20 |  | | 1,64 € | | 06649-26006X25 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 25 |  | | 1,64 € | | 06649-27108X20 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 2,19 € | | 06649-27108X30 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 30 |  | | 2,44 € | | 06649-27110X20 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 |  | | 2,66 € | | 06649-27110X30 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 30 |  | | 2,78 € | | 06649-28010X30 | L | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 30 |  | | 3,24 € | | 06649-28012X40 | L | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 40 |  | | 3,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|