norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável, DIN 653
06089

Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A1).Versão:Aço com classe de resistência 5.8, sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Eles são fornecidos conforme a norma DIN 653 ou DIN 653-A.

Os parafusos recartilhados de aço podem ser revestidos com uma camada de óxido, o que pode fazer com que a cor mude para preto.
*Os parafusos recartilhados sem dimensão H não têm haste.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06089 Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável, DIN 653 180 kB

Desenhos

Parafusos recartilhados forma baixa de aço e aço inoxidável, DIN 653

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DD1D3HKLCADAces.PreçoEncomendar
06089-03X10açoM3123-2,510 0,79 €
06089-03X12açoM31234,52,512 0,84 €
06089-03X16açoM31234,52,516 0,84 €
06089-04X8açoM4164-3,58 0,89 €
06089-04X10açoM4164-3,510 0,94 €
06089-04X12açoM4164-3,512 0,97 €
06089-04X16açoM41646,53,516 1,00 €
06089-04X20açoM41646,53,520 1,16 €
06089-05X10açoM5205-410 1,17 €
06089-05X12açoM5205-412 1,17 €
06089-05X16açoM5205-416 1,24 €
06089-05X20açoM52057420 1,43 €
06089-05X25açoM52057425 1,48 €
06089-05X30açoM52057430 1,62 €
06089-06X12açoM6246-512 1,59 €
06089-06X16açoM6246-516 1,66 €
06089-06X20açoM62469520 1,71 €
06089-06X25açoM62469525 1,85 €
06089-06X30açoM62469530 2,17 €
06089-06X35açoM62469535 2,30 €
06089-06X40açoM62469540 2,50 €
06089-08X16açoM8308-616 2,17 €
06089-08X20açoM8308-620 2,31 €
06089-08X25açoM830811625 2,52 €
06089-08X30açoM830811630 2,77 €
06089-08X35açoM830811635 3,08 €
06089-08X40açoM830811640 3,44 €
06089-10X20açoM103610-820 3,74 €
06089-10X25açoM103610-825 3,98 €
06089-10X30açoM10361014830 4,86 €
06089-10X35açoM10361014835 5,18 €
06089-10X40açoM10361014840 5,76 €
06089-032X10aço inoxidávelM3123-2,510 1,93 €
06089-032X12aço inoxidávelM31234,52,512 2,17 €
06089-032X16aço inoxidávelM31234,52,516 2,38 €
06089-042X8aço inoxidávelM4164-3,58 1,81 €
06089-042X10aço inoxidávelM4164-3,510 1,93 €
06089-042X12aço inoxidávelM4164-3,512 1,96 €
06089-042X16aço inoxidávelM41646,53,516 2,12 €
06089-042X20aço inoxidávelM41646,53,520 2,71 €
06089-052X10aço inoxidávelM5205-410 2,48 €
06089-052X12aço inoxidávelM5205-412 2,68 €
06089-052X16aço inoxidávelM5205-416 2,90 €
06089-052X20aço inoxidávelM52057420 3,30 €
06089-052X25aço inoxidávelM52057425 3,84 €
06089-052X30aço inoxidávelM52057430 4,26 €
06089-062X12aço inoxidávelM6246-512 3,36 €
06089-062X16aço inoxidávelM6246-516 3,48 €
06089-062X20aço inoxidávelM62469520 3,81 €
06089-062X25aço inoxidávelM62469525 4,47 €
06089-062X30aço inoxidávelM62469530 5,13 €
06089-062X35aço inoxidávelM62469535 7,49 €
06089-062X40aço inoxidávelM62469540 7,68 €
06089-082X16aço inoxidávelM8308-616 4,99 €
06089-082X20aço inoxidávelM8308-620 5,66 €
06089-082X25aço inoxidávelM830811625 6,28 €
06089-082X30aço inoxidávelM830811630 7,62 €
06089-102X20aço inoxidávelM103610-820 8,50 €
06089-102X25aço inoxidávelM103610-825 9,10 €
06089-102X30aço inoxidávelM10361014830 9,76 €
06089-102X40aço inoxidávelM10361014840 13,06 €