|
|
06091-01Parafusos recartilhados em plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico poliamida reforçado, cinza escuro.
Pino roscado em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Pino roscado em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:É possível apertar e soltar os parafusos recartilhados sem ferramenta. Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos e comprimentos da rosca.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06091-01-1804X10 | aço de usinagem fácil | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 1,05 € | | 06091-01-1804X15 | aço de usinagem fácil | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 1,05 € | | 06091-01-2005X10 | aço de usinagem fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 1,12 € | | 06091-01-2005X15 | aço de usinagem fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 1,12 € | | 06091-01-2005X20 | aço de usinagem fácil | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 1,20 € | | 06091-01-2506X10 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 1,20 € | | 06091-01-2506X15 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 1,29 € | | 06091-01-2506X20 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 1,35 € | | 06091-01-2506X30 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 1,41 € | | 06091-01-2506X40 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 1,70 € | | 06091-01-3208X15 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 1,35 € | | 06091-01-3208X20 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 1,41 € | | 06091-01-3208X30 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 1,47 € | | 06091-01-3208X40 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 1,53 € | | 06091-01-4010X20 | aço de usinagem fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 1,83 € | | 06091-01-4010X30 | aço de usinagem fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 1,98 € | | 06091-01-4010X40 | aço de usinagem fácil | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 2,12 € | | 06091-01-18042X10 | aço inoxidável | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 1,77 € | | 06091-01-18042X15 | aço inoxidável | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 1,77 € | | 06091-01-20052X10 | aço inoxidável | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 1,83 € | | 06091-01-20052X15 | aço inoxidável | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 1,83 € | | 06091-01-20052X20 | aço inoxidável | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 1,98 € | | 06091-01-25062X10 | aço inoxidável | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 1,90 € | | 06091-01-25062X15 | aço inoxidável | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 1,98 € | | 06091-01-25062X20 | aço inoxidável | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 2,12 € | | 06091-01-25062X30 | aço inoxidável | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 |  | | 2,25 € | | 06091-01-25062X40 | aço inoxidável | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 |  | | 2,40 € | | 06091-01-32082X15 | aço inoxidável | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 2,69 € | | 06091-01-32082X20 | aço inoxidável | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 3,24 € | | 06091-01-32082X30 | aço inoxidável | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 3,81 € | | 06091-01-32082X40 | aço inoxidável | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 |  | | 4,11 € | | 06091-01-40102X20 | aço inoxidável | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 3,52 € | | 06091-01-40102X30 | aço inoxidável | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 4,11 € | | 06091-01-40102X40 | aço inoxidável | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 |  | | 4,29 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|