|
|
06091-01Parafusos recartilhados em plástico, antiestáticos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico poliamida reforçado, preto grafite. Pino roscado em aço classe 5.8.Versão:Pino roscado passivado na cor azul.Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD). Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros). Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1. Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.Vantagens:Para proteção de peças, componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos. Áreas de aplicação: instalação elétrica, construção de dispositivos de acordo com os regulamentos "ATEX". Feito de um plástico especial com capacidade de condução elétrica. Os dispositivos de controle e operação ESD foram especialmente desenvolvidos para o uso em zonas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD). É possível apertar e soltar os parafusos recartilhados sem ferramenta.Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos. Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados. Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.
Grupos alvo: Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”. Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06091-01-11180424X10 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 |  | | 3,52 € | | 06091-01-11180424X15 | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 |  | | 3,60 € | | 06091-01-11200524X10 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 |  | | 3,60 € | | 06091-01-11200524X15 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 |  | | 3,66 € | | 06091-01-11200524X20 | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 |  | | 3,75 € | | 06091-01-11250624X10 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 |  | | 3,75 € | | 06091-01-11250624X15 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 |  | | 3,81 € | | 06091-01-11250624X20 | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 |  | | 3,93 € | | 06091-01-11320824X15 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 |  | | 4,11 € | | 06091-01-11320824X20 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 |  | | 4,23 € | | 06091-01-11320824X30 | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 |  | | 4,53 € | | 06091-01-11401024X20 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 |  | | 4,80 € | | 06091-01-11401024X30 | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 |  | | 4,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|