norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro.
Bucha roscada em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha roscada em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:É possível apertar e soltar as porcas recartilhadas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos da rosca.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06014 Porcas recartilhadas em plástico 188 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D3HKTCADAces.PreçoEncomendar
06014-1804aço de usinagem fácilM4181113810 1,21 €
06014-2005aço de usinagem fácilM52013,615910 1,27 €
06014-2006aço de usinagem fácilM62013,615910 1,29 €
06014-2505aço de usinagem fácilM52514171010 1,35 €
06014-2506aço de usinagem fácilM62514171010 1,40 €
06014-3208aço de usinagem fácilM83218221314 1,70 €
06014-3210aço de usinagem fácilM103218221314 1,77 €
06014-4008aço de usinagem fácilM84019251414 2,12 €
06014-4010aço de usinagem fácilM104019251414 2,25 €
06014-18042aço inoxidávelM4181113810 1,83 €
06014-20052aço inoxidávelM52013,615910 1,98 €
06014-20062aço inoxidávelM62013,615910 2,04 €
06014-25052aço inoxidávelM52514171010 2,12 €
06014-25062aço inoxidávelM62514171010 2,25 €
06014-32082aço inoxidávelM83218221314 2,40 €
06014-32102aço inoxidávelM103218221314 2,52 €
06014-40082aço inoxidávelM84019251414 2,69 €
06014-40102aço inoxidávelM104019251414 2,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83