norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:anodizado em cores naturais.Indicação:Tubo de Ø 25 mm. Para fixação na base do tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma extensão maior.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-39 Tubos de Ø 25 mm 92 kB

Desenhos

Tubos de Ø 25 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

CADAces.PreçoEncomendar
81400-39-25100100 15,81 €
81400-39-25250250 17,96 €
81400-39-25400400 23,37 €
81400-39-25600600 30,79 €