norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de sirene, tom contínuo/alternado, Ø 70 mm 24 V CA/CC
81400-25

Elementos de sirene, tom contínuo/alternado, Ø 70 mm 24 V CA/CC

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Policarbonato.Versão:preto.Indicação:Elemento de sirene para sinalização acústica de condições e falhas em máquinas e sistemas. Com opção de 2 tons. Tom contínuo e tom alternado (ajustável por meio de chave deslizante no elemento da sirene). O volume pode ser ajustado por meio de um interruptor.

A sirene pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente acústico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de sirene é instalado e removido com um fecho giratório.

É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Volume a uma distância de 1 metro: máx. 105 dB (A)
Número de tons: 2
Padrão de sinal acústico: tom contínuo, tom alternado
Volume ajustável: via interruptor
Faixa de ajuste do volume: aprox. 95 a 105 dB (A)
Frequência de tons: 3.000 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Faixa de temperatura:-20 °C até +50 °C.Acessórios:Elemento de conexão 81400-30.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-25 Elementos de sirene, tom contínuo/alternado, Ø 70 mm 24 V CA/CC 287 kB

Desenhos

Elementos de sirene, tom contínuo/alternado, Ø 70 mm 24 V CA/CC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoImagem
do sinal acústico
Número
de tons
Tensão nominal de operaçãoCorrente nominal de operaçãoCorrente nominal de partidaCorrente nominal de partidaCADAces.PreçoEncomendar
81400-25-11024Duração/alternância224 V/DC40mA100mA100mA 75,61 €
Código do artigoFrequência operacional
Hz
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalTolerância de tensão operacionalVolume
em 1 m de distância
máx. db (A)
CADAces.PreçoEncomendar
81400-25-110245024AC/DC+/-10%105 75,61 €
Código do artigofaixa de ajuste
do volume
db (A)
vida útil
acústica
mín.
valor de MTTF
(anos)
Tipo de proteçãoClasse de proteçãofrequência do tomGrau de sujidadeCADAces.PreçoEncomendar
81400-25-1102495-1055.000 h2677IP65II3.000 Hz3 75,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83