norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de conexão, Ø 70 mm
12-230 V CA/CC
81400-30

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Versão:Elemento de conexão e tampa da extremidade pretos.Indicação:O elemento de conexão serve como um distribuidor de energia para as superestruturas subsequentes. Elementos iluminados ou acústicos podem ser combinados no elemento de conexão para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de conexão é sempre fornecido com uma tampa de fechamento. A tampa da extremidade é usada para fechar o elemento de conexão ou como uma cobertura para o elemento de luz superior.

A conexão elétrica é feita no elemento de conexão por meio de terminais de mola. Diâmetro máximo do cabo: 11 mm.
Seção transversal do condutor para condutores de um fio de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².
Para a forma C, a conexão é feita por meio de um conector de encaixe M12.

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.Faixa de temperatura:-20 °C até +50 °C.Montagem:Forma A: elemento de conexão para montagem em superfícies planas (com placa de vedação).

Forma B: elemento de conexão para montagem em um tubo de Ø 25 mm.

Forma C: elemento de conexão com conector de encaixe M12 para montagem em superfícies planas ou em um tubo de Ø 25 mm (com placa de vedação).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-30 Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC 314 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de conexão, Ø 70 mm
12-230 V CA/CC

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma A

mais informações

Desenhos

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo de
conexão
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalTensão de isolamentoCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-11AGrampos de mola12-230AC/DCUi = 250V / Uimp = 2.500V 31,80 €
Código do artigo

Tipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-11IP65II3II 31,80 €

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma B

mais informações

Desenhos

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo de
conexão
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalTensão de isolamentoCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-12BGrampos de mola12-230AC/DCUi = 250V / Uimp = 2.500V 31,80 €
Código do artigo

Tipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-12IP65II3II 31,80 €

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma C

mais informações

Desenhos

Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo de
conexão
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalCapacidade de transporte de correnteCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-13CM12 8 pinos, codificação A10-31,6±0%DC2A 103,45 €
Código do artigo

Tipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCategoria de sobretensãoCADAces.PreçoEncomendar
81400-30-13IP65III3II 103,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83