norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de luz LED, Ø 70 mm 24 V CA/CC
81400-22

Elementos de luz LED, Ø 70 mm 24 V CA/CC

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Policarbonato.Versão:Exterior liso, interior estriado. Com LED integrado.Indicação:Elemento de luz LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Equipados com tecnologia LED de última geração, os elementos sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio do interruptor deslizante no elemento luminoso).

A luz pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente óptico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de luz é instalado e removido com um fecho giratório.

É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura:-30 °C até +60 °CAcessórios:Elemento de conexão 81400-30.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-22 Elementos de luz LED, Ø 70 mm 24 V CA/CC 232 kB

Desenhos

Elementos de luz LED, Ø 70 mm 24 V CA/CC

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Tensão nominal de operaçãoCorrente nominal de operaçãoCorrente nominal de partidaFrequência operacional
Hz
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalCADAces.PreçoEncomendar
81400-22-111024vermelho24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-112024verde24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-113024amarelo24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-114024branco24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
81400-22-115024azul24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 52,11 €
Código do artigoTolerância de tensão operacionalFrequência de intermitênciaSoquete da lâmpadaVida útil
óptica
Padrão de luzCor luminosavalor de MTTF
(anos)
Tipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCADAces.PreçoEncomendar
81400-22-111024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitentevermelho2627IP65II3 52,11 €
81400-22-112024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitenteverde2627IP65II3 52,11 €
81400-22-113024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitenteamarelo2627IP65II3 52,11 €
81400-22-114024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitentebranco2627IP65II3 52,11 €
81400-22-115024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitenteazul2627IP65II3 52,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83