norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida, reforçada com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:Base para tubo de Ø 25 mm. Isso permite que a unidade de sinalização seja montada em uma posição estendida.

Um tubo com diâmetro externo de 25 mm pode ser conectado a esse pé de montagem. O elemento de conexão para montagem em tubo (forma B) ou o elemento de conexão com conector de encaixe M12 (forma C) pode ser montado nesse tubo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-35 Base para tubo Ø 25 mm 344 kB

Desenhos

Base para tubo Ø 25 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
81400-35-170037 17,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83