norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm
Unidade completa
81400-20

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento de iluminação de policarbonato.
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Base com tubo de poliamida integrado reforçado com fibra de vidro.
Versão:Elemento da luminária liso na parte externa e com estriado na parte interna. Cores verde, amarelo e vermelho.
Elemento de conexão, tampa da extremidade, base com tubo integrado preto.
Indicação:Torres de sinalização de LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Equipados com tecnologia LED de última geração, os três elementos nas cores verde, amarela e vermelha sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível em toda a volta (ajustável por meio de um interruptor deslizante no respectivo elemento luminoso). A torre de sinalização LED tem um design modular e um diâmetro de 70 mm.

O design modular permite que a torre de sinalização seja estendida com elementos adicionais iluminados ou acústicos (máximo de 5 elementos possíveis).

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE.
Dados técnicos:Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Cor da luz: verde / amarelo / vermelho
Padrão de luz: contínua / intermitente (ajustável por meio de chave deslizante)
Frequência de intermitência: 1 Hz
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura:-20 °C até +50 °C.Montagem:A conexão elétrica é feita no elemento de conexão por meio de terminais de mola. Diâmetro máximo do cabo: 11 mm.
Seção transversal do condutor para condutores sólidos de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81400-20 Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm Unidade completa 291 kB

Desenhos (visão geral)

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm
Unidade completa

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma A

mais informações

Desenhos

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de
conexão
Tensão nominal de operaçãoCorrente nominal de operaçãoCorrente nominal de partidaFrequência operacional
Hz
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalCADAces.PreçoEncomendar
81400-20-11024AGrampos de mola24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 197,09 €
Código do artigoTolerância de tensão operacionalFrequência de intermitênciaSoquete da lâmpadaVida útil
óptica
Padrão de luzCor luminosaTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCADAces.PreçoEncomendar
81400-20-11024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitenteverde/amarelo/vermelhoIP65II3 197,09 €

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma B

mais informações

Desenhos

Torres de sinalização, LED verde, amarelo, vermelho, Ø 70 mm unidade completa, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de
conexão
Tensão nominal de operaçãoCorrente nominal de operaçãoCorrente nominal de partidaFrequência operacional
Hz
Tensão operacional
V
Tipo de tensão operacionalCADAces.PreçoEncomendar
81400-20-12024BGrampos de mola24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 226,52 €
Código do artigoTolerância de tensão operacionalFrequência de intermitênciaSoquete da lâmpadaVida útil
óptica
Padrão de luzCor luminosaTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCADAces.PreçoEncomendar
81400-20-12024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz contínua/intermitenteverde/amarelo/vermelhoIP65II3 226,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83