|
|
06360 inchImpugnature a leva - inch |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D1 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-2A2X35 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A2X50 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A2X65 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X50 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X65 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X80 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X100 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X65 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X80 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X100 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X125 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X80 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X100 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X125 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X160 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X35 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X50 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X65 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X50 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X65 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X80 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X100 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X65 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X80 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X100 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X125 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X80 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X100 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X125 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X160 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-7A2X35 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A2X50 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A2X65 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X50 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X65 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X80 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X100 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X65 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X80 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X100 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X125 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X80 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X100 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X125 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X160 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X35 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X50 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X65 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X50 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X65 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X80 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X100 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X65 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X80 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X100 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X125 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X80 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X100 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X125 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X160 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-4A2X35 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A2X50 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A2X65 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X50 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X65 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X80 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X100 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X65 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X80 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X100 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X125 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X80 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X100 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X125 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X160 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X35 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X50 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X65 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X50 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X65 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X80 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X100 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X65 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X80 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X100 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X125 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X80 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X100 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X125 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X160 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-6A2X35 | Acciaio | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-6A2X50 | Acciaio | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-6A2X65 | Acciaio | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-6A3X50 | Acciaio | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-6A3X65 | Acciaio | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-6A3X80 | Acciaio | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-6A3X100 | Acciaio | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-6A4X65 | Acciaio | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A4X80 | Acciaio | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A4X100 | Acciaio | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A4X125 | Acciaio | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A5X80 | Acciaio | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A5X100 | Acciaio | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A5X125 | Acciaio | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-6A5X160 | Acciaio | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A2X35 | Acciaio inox | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 35 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-16A2X50 | Acciaio inox | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 50 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-16A2X65 | Acciaio inox | E | 8 | 1/4-20 | 17 | 65 | 9 | 45 |  | | 0,00 € | | 06360-16A3X50 | Acciaio inox | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 50 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-16A3X65 | Acciaio inox | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 65 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-16A3X80 | Acciaio inox | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 80 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-16A3X100 | Acciaio inox | E | 10 | 5/16-18 | 23 | 100 | 13 | 61 |  | | 0,00 € | | 06360-16A4X65 | Acciaio inox | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 65 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A4X80 | Acciaio inox | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 80 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A4X100 | Acciaio inox | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 100 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A4X125 | Acciaio inox | E | 12 | 3/8-16 | 29 | 125 | 15 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A5X80 | Acciaio inox | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 80 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A5X100 | Acciaio inox | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 100 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A5X125 | Acciaio inox | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 125 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | | 06360-16A5X160 | Acciaio inox | E | 14 | 1/2-13 | 29 | 160 | 16 | 71 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|