norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole - inch
06255 inch

Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole -...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica in acciaio.
Versione:Volantino resistente a olio e grasso, nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale grigio (RAL 7035).
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica ribaltabile bruniti.
Nota:La tolleranza H7 per il foro D2 nel disegno vale solo per i volantini metrici. Per i volantini in pollici la tolleranza è H10.Su richiesta:Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06255 inch Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole - inch 205 kB

Disegni

Volantini a 2 raggi in plastica, con impugnatura pieghevole - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D3D4AHLL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
06255-6130XCN1290,3123220512911120595253 0,00 €
06255-6130XCO1290,3753220512911120595253 0,00 €
06255-6160XCO1590,3754025653112624715559 0,00 €
06255-6160XCP1590,54025653112624715559 0,00 €
06255-6200XCP2000,554,527803316028916969 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83