|
|
06273 inchVolantini DIN 950 in alluminio - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio. Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito. Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.Versione:Corona tornita e lucidata. Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D2 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | N. di raggi | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06273-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0100XCP | 100 | .500 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 0,00 € | | 06273-0250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | 06273-0250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 0,00 € | | 06273-0315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 0,00 € | | 06273-0315XCS | 315 | 1 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 0,00 € | | 06273-0400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 |  | | 0,00 € | | 06273-0500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | N. di raggi | Impugnatura fissa DIN 39 forma E
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06273-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 0,00 € | | 06273-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 0,00 € | | 06273-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 0,00 € | | 06273-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 0,00 € | | 06273-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 0,00 € | | 06273-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 0,00 € | | 06273-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 0,00 € | | 06273-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 0,00 € | | 06273-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06273-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 0,00 € | | 06273-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 0,00 € | | 06273-2315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 0,00 € | | 06273-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 0,00 € | | 06273-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0,00 € | | 06273-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | N. di raggi | impugnatura girevole DIN 98 forma E | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06273-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 0,00 € | | 06273-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 0,00 € | | 06273-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 0,00 € | | 06273-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 0,00 € | | 06273-4125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 0,00 € | | 06273-4125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 0,00 € | | 06273-4140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 0,00 € | | 06273-4140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 0,00 € | | 06273-4160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 0,00 € | | 06273-4250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 0,00 € | | 06273-4250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 0,00 € | | 06273-4315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 0,00 € | | 06273-4315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 0,00 € | | 06273-4400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-4500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|