|
|
06277 inchVolantini a 2 razze in alluminio, lucidati - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a raggi in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Corona tornita e lucidata. Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D2 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | 06277-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | 06277-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 |  | | 0,00 € | | 06277-0100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 |  | | 0,00 € | | 06277-0125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 |  | | 0,00 € | | 06277-0125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 |  | | 0,00 € | | 06277-0160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 |  | | 0,00 € | | 06277-0160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 |  | | 0,00 € | | 06277-0200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06277-0200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 |  | | 0,00 € | | 06277-0250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 |  | | 0,00 € | | 06277-0250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 |  | | 0,00 € | |
|
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura cilindrica fissa - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Impugnatura cilindrica fissa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-2125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 |  | | 0,00 € | | 06277-2125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø21 x M8 x 50 |  | | 0,00 € | | 06277-2160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-2160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-2200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-2200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-2250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 |  | | 0,00 € | | 06277-2250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø28 x M12 x 90 |  | | 0,00 € | |
|
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura cilindrica girevole - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Impugnatura cilindrica girevole | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 28 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | ø18 x M6 x 40 |  | | 0,00 € | | 06277-4125XCO | 125 | 0,375 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 |  | | 0,00 € | | 06277-4125XCP | 125 | 0,5 | 31 | 18 | 33,5 | ø22 x M8 x 56 |  | | 0,00 € | | 06277-4160XCP | 160 | 0,5 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-4160XCQ | 160 | 0,625 | 36 | 20 | 39 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-4200XCQ | 200 | 0,625 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-4200XCR | 200 | 0,75 | 42 | 24 | 45 | ø26 x M10 x 80 |  | | 0,00 € | | 06277-4250XCR | 250 | 0,75 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 |  | | 0,00 € | | 06277-4250XCV | 250 | 0,875 | 48 | 28 | 51 | ø31 x M12 x 102 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|