norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura cilindrica fissa - inch
06277_MFG inch

Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione:Corona tornita e lucidata.
Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06277_MFG inch Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura cilindrica fissa - inch 206 kB

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati, con impugnatura cilindrica fissa - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2D3L1L3Impugnatura
cilindrica
fissa
CADAcc.PrezzoOrdinare
06277-2080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 0,00 €
06277-2080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 0,00 €
06277-2100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 0,00 €
06277-2100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 0,00 €
06277-2125XCO1250,375311833,5ø21 x M8 x 50 0,00 €
06277-2125XCP1250,5311833,5ø21 x M8 x 50 0,00 €
06277-2160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 0,00 €
06277-2160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 0,00 €
06277-2200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 0,00 €
06277-2200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 0,00 €
06277-2250XCR2500,75482851ø28 x M12 x 90 0,00 €
06277-2250XCV2500,875482851ø28 x M12 x 90 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83