|
|
06360_C inchImpugnature, forma C - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-4A2X35 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A2X50 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A2X65 | Acciaio | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X50 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X65 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X80 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A3X100 | Acciaio | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X65 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X80 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X100 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A4X125 | Acciaio | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X80 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X100 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X125 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-4A5X160 | Acciaio | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X35 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X50 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A2X65 | Acciaio inox | C | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 31 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X50 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X65 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X80 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A3X100 | Acciaio inox | C | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 38 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X65 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 65 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X80 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 80 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X100 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A4X125 | Acciaio inox | C | 12 | 3/8-16 | 30 | 125 | 15 | 46 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X80 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X100 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X125 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | | 06360-14A5X160 | Acciaio inox | C | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 53 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|