|
|
06360_A inchImpugnature, forma A - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-2A2X35 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A2X50 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A2X65 | Acciaio | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X50 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X65 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X80 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A3X100 | Acciaio | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X65 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X80 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X100 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A4X125 | Acciaio | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X80 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X100 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X125 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-2A5X160 | Acciaio | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X35 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 35 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X50 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 50 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A2X65 | Acciaio inox | A | 8 | 1/4-20 | 20 | 65 | 9 | 18 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X50 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 50 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X65 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 65 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X80 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 80 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A3X100 | Acciaio inox | A | 10 | 5/16-18 | 25 | 100 | 13 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X65 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 65 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X80 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 80 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X100 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 100 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A4X125 | Acciaio inox | A | 12 | 3/8-16 | 32 | 125 | 15 | 29 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X80 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 80 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X100 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 100 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X125 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 125 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | | 06360-12A5X160 | Acciaio inox | A | 14 | 1/2-13 | 36 | 160 | 16 | 33 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|