|
|
06360_B inchImpugnature, forma B - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06360-7A2X35 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A2X50 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A2X65 | Acciaio | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X50 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X65 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X80 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A3X100 | Acciaio | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X65 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X80 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X100 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A4X125 | Acciaio | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X80 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X100 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X125 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-7A5X160 | Acciaio | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X35 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 35 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X50 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 50 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A2X65 | Acciaio inox | B | 8 | 1/4-20 | 23 | 65 | 9 | 60 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X50 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 50 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X65 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 65 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X80 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 80 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A3X100 | Acciaio inox | B | 10 | 5/16-18 | 26 | 100 | 13 | 70 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X65 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 65 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X80 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 80 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X100 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 100 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A4X125 | Acciaio inox | B | 12 | 3/8-16 | 35 | 125 | 15 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X80 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 80 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X100 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 100 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X125 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 125 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | | 06360-17A5X160 | Acciaio inox | B | 14 | 1/2-13 | 35 | 160 | 16 | 85 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|