|
|
23406Juntas universais simples com rolamento de agulhas, DIN 808 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada e com superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais simples com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm. Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de produto | D | D1 | L | L1 | L2 | B | T | Torque máximo Nm | Torque de ruptura estático Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23406-10048 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 0,00 € | | 23406-12056 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 0,00 € | | 23406-16068 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 0,00 € | | 23406-20082 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 42 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 0,00 € | | 23406-25104 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 0,00 € | | 23406-30166 | furo de ajuste sem ranhura | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 0,00 € | | 23406-35140 | furo de ajuste sem ranhura | 35 | 70 | 140 | 70 | 35* | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 0,00 € | | 23406-110048 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 0,00 € | | 23406-112056 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 0,00 € | | 23406-116068 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 0,00 € | | 23406-120082 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 42 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 0,00 € | | 23406-125104 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 0,00 € | | 23406-130166 | furo de ajuste com ranhura | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 0,00 € | | 23406-135140 | furo de ajuste com ranhura | 35 | 70 | 140 | 70 | 35* | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|