Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Juntas universais duplas com rolamento de agulha são utilizadas quando forem transmitidas rotações de 1000 U/min até 4000 U/min. Elas são livres de folgas e de lubrificação.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade de perfuração menor do que em DIN 808.

Desenhos

Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808
Juntas universais duplas com rolamento de agulha, DIN 808

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Furo de ajuste sem ranhura
Código do artigo
Furo de ajuste com ranhura
DD1LL1L2L3BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
Filtro
23407-1007423407-1100741020742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862814*30413,816120
23407-1610423407-11610416321043416*37518,335250
23407-2012823407-12012820401284120*47622,880500
23407-2516023407-12516025501605225*56828,3130800
23407-3023823407-13023830632388338*72833,32401500
23407-3521223407-13521235702127035*721038,33602200