Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808
  • Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808
  • Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As juntas universais (na versão grosseira) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação.
Juntas universais simples com mancal de deslizamento podem ser giradas 35°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23409 Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808 219 kB

Desenhos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808
Juntas universais simples com mancal de deslizamento versão bruta DIN 808

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Furo de ajuste sem ranhura
Código do artigo
Furo de ajuste com ranhura
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
Filtro
23409-0804223409-10804281342211129425
23409-1005223409-1100521016522615311,4635
23409-1206223409-1120621220623118413,81380
23409-1607423409-1160741625743722518,323140
23409-2008623409-1200862032864325622,846280
23409-2510823409-12510825401085432828,390600
23409-3213223409-132132325013266401035,31801100