|
|
23410Juntas universais duplas com mancal de deslizamento versão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 70°.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: