Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
  • Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
  • Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
  • Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta articulada e mancal de deslizamento endurecidos.Indicação:Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 45°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade de perfuração menor do que em DIN 808.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23403 Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808 272 kB

Desenhos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Furo de ajuste sem ranhura
Código do artigo
Furo de ajuste com ranhura
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
Filtro
23403-06034-61634179*27740
23403-0804023403-108040816402011*29740
23403-1004823403-1100481020482412*311,41690
23403-1205623403-1120561225562814*413,826150
23403-1606823403-1160681632683416*518,352300
23403-2008223403-1200822040824120*622,8100650
23403-2510423403-12510425501045225*828,32101200