norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.

Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.
Ø12 e Ø20 = colonna.
Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).
Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29240 Barre in acciaio inox 152 kB

Disegni

Barre in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDenominazioneDimensioni

DLFiltro
29240-121XBarra1212100/200/300/400/500
29240-201XBarra2020100/200/300/400/500
29240-301XTubo A Sezione Rotonda3030100/200/300/400/500
29240-401XTubo A Sezione Rotonda4040100/200/300/400/500
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83