norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6060.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Con gli anelli di regolazione è possibile impostare la base semplice o la base a morsetto in modo esatto in altezza e garantire così un montaggio preciso degli elementi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29215 Ghiere 165 kB

Disegni

Ghiere

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioni

AA1BDLCADAcc.PrezzoOrdinare
29215-122121922301230 61,46 €
29215-202202832402040 95,42 €
29215-302303842503050 100,27 €
29215-402404852604060 105,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83