norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6060.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Base di fissaggio doppia in quattro diverse grandezze. Superfici di montaggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.Nota disegno:
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29207 Base di serraggio doppia 178 kB

Disegni

Base di serraggio doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1A2BDD1

HLCADAcc.PrezzoOrdinare
29207-21221212-30301252660 118,06 €
29207-22022018-40402053280 196,49 €
29207-2302301816505030532100 202,15 €
29207-2402401826606040632120 205,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83