norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6060.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Base semplice per l'alloggiamento di barre in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.Nota disegno:
Tolleranza di posizione fori calibrati: ±0,01
Tolleranza di posizione fori: ±0,1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29200 Base semplice 195 kB

Disegni

Base semplice

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAA1BDD1

HH1LTCADAcc.PrezzoOrdinare
29200-112212222230125,5357308 115,63 €
29200-120220303040205,550154010 176,27 €
29200-130230404050306,550155010 180,32 €
29200-140240484860408,550156010 185,16 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83