norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 40 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione:Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 40 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota:Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sull'albero. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).

L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
Range di temperatura: Da -10 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21596 Elementi di bloccaggio per guide tonde 299 kB

Disegni

Elementi di bloccaggio per guide tonde

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniA

A1A2A3A4A5A6B1DD1H1H3L3MTForza di
tenuta
F1 N
Coppia di
tenuta
Nm
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21596-1212324,533,530164018,543124,2182432M510120075 139,84 €
21596-1616405,533,53019402253165222938M61212009,55 149,09 €
21596-2020456,541,545,521,5652660206,8253244M8141200127 156,75 €
21596-252560941,545,525653178258,6303852M10161200157 162,15 €
21596-303068105853,528,5803587308,6354358M101620003012 168,90 €
21596-40408611666134,59540,51084010,5455368M122020004017 188,04 €
21596-505010812777239,5110461325014,5505876M162220005017 213,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83