norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli alloggiamenti lineari pronti per il montaggio, di forma compatta, comprendono un alloggiamento in alluminio estruso, un cuscinetto a sfere lineare 21511-2 montato e guarnizioni su entrambi i lati.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Carichi secondo le specifiche del cuscinetto a sfera lineare.

Con foro di lubrificazione M8x1.
Accessori:Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21530-10 Unità a cuscinetti lineari alluminio compatte singole chiuse 228 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari alluminio compatte singole chiuse

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

DD1D2E1E2HH1H2H3LMCADAcc.PrezzoOrdinare
21530-10-1211024012194,314293317111628M5 24,05 €
21530-10-1611024516244,315343819111830M5 24,86 €
21530-10-2011025320285,315404523132230M6 27,09 €
21530-10-2511026225356,620485427182640M8 36,36 €
21530-10-3011026730406,625536030182950M8 43,36 €
21530-10-4011028740528,430697639223860M10 62,25 €
21530-10-501102103506210,535829247264670M12 86,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83