norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti lineari a sfere sono provvisti di gabbia di plastica.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Accessori:Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21520 Cuscinetti lineari a sfere flangiati, doppi 164 kB

Disegni

Cuscinetti lineari a sfere flangiati, doppi

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4D5LL1TCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21520-2502254062515,5911285,115603140  106,73 €
21520-1202122242324,57,56164,16571200  52,50 €
21520-1602162646364,57,56864,112302350  63,73 €
21520-2002203254435,598085,114002750  74,11 €
21520-3002304776626,611123106,124905490  121,12 €
21520-080281632243,464653,1421804 53,59 €
21520-400240629880914151138,134308040 133,06 €
21520-5002507511294914192138,1608015900 155,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83