norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio o ghisa grigia.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Su richiesta:Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.Attenzione:Attenzione: il diametro D2 dell'articolo 21522-501002 non è lavorato, non è previsto il diametro di centraggio g7Accessori:Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21522 Unità a cuscinetti lineari con flangia 237 kB

Disegni

Unità a cuscinetti lineari con flangia

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AD

D1D2D3ELL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
21522-121002alluminio401222325,53032226  64,62 €
21522-161002alluminio501626385,53536248  68,34 €
21522-201002alluminio602032466,642453010  81,31 €
21522-251002alluminio702540586,654584212  98,93 €
21522-301002alluminio80304766960685014  125,98 €
21522-401002alluminio1004062901178805916 130,20 €
21522-501002ghisa grigia130507510011981007518 156,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83