norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch
04233 inch

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04233 inch Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch 193 kB

Disegni

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale

Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04233-95011ADX10acciaionero6-3212614,411,591336,241,71101,590 10,73 €
04233-95011ADX15acciaionero6-3212614,411,591336,241,71151,590 10,73 €
04233-95011ADX30acciaionero6-3212614,411,591336,241,71301,590 10,73 €
04233-95011AEX10acciaionero8-3212614,411,591336,241,71101,590 10,73 €
04233-95011AEX15acciaionero8-3212614,411,591336,241,71151,590 10,73 €
04233-95011AEX30acciaionero8-3212614,411,591336,241,71301,590 10,73 €
04233-05011AEX15acciaionero8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 11,14 €
04233-05011AEX20acciaionero8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05011AEX30acciaionero8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05011A0X20acciaionero10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05011A0X30acciaionero10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05011A0X40acciaionero10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 11,87 €
04233-05011A0X50acciaionero10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 11,87 €
04233-05011A1X20acciaionero10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05011A1X30acciaionero10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05011A1X40acciaionero10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 11,87 €
04233-05011A1X50acciaionero10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 11,87 €
04233-15011A1X20acciaionero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 11,74 €
04233-15011A1X30acciaionero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 11,74 €
04233-15011A1X40acciaionero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 12,56 €
04233-15011A1X50acciaionero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 12,56 €
04233-15011A2X20acciaionero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 11,74 €
04233-15011A2X30acciaionero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 11,74 €
04233-15011A2X40acciaionero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 12,56 €
04233-15011A2X50acciaionero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 12,56 €
04233-25011A3X25acciaionero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 12,95 €
04233-25011A3X30acciaionero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 12,95 €
04233-25011A3X40acciaionero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 13,43 €
04233-25011A3X50acciaionero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 13,43 €
04233-25011A4X25acciaionero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 12,95 €
04233-25011A4X30acciaionero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 12,95 €
04233-25011A4X40acciaionero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 13,43 €
04233-25011A4X50acciaionero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 13,43 €
04233-95111ADX10acciaio inoxnero6-3212614,411,591336,241,71101,590 15,17 €
04233-95111ADX15acciaio inoxnero6-3212614,411,591336,241,71151,590 15,17 €
04233-95111ADX30acciaio inoxnero6-3212614,411,591336,241,71301,590 15,17 €
04233-95111AEX10acciaio inoxnero8-3212614,411,591336,241,71101,590 15,17 €
04233-95111AEX15acciaio inoxnero8-3212614,411,591336,241,71151,590 15,17 €
04233-95111AEX30acciaio inoxnero8-3212614,411,591336,241,71301,590 15,17 €
04233-05111AEX15acciaio inoxnero8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 15,84 €
04233-05111AEX20acciaio inoxnero8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05111AEX30acciaio inoxnero8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05111A0X20acciaio inoxnero10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05111A0X30acciaio inoxnero10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05111A0X40acciaio inoxnero10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 16,84 €
04233-05111A0X50acciaio inoxnero10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 16,84 €
04233-05111A1X20acciaio inoxnero10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05111A1X30acciaio inoxnero10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05111A1X40acciaio inoxnero10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 16,84 €
04233-05111A1X50acciaio inoxnero10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 16,84 €
04233-15111A1X20acciaio inoxnero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 17,61 €
04233-15111A1X30acciaio inoxnero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 17,61 €
04233-15111A1X40acciaio inoxnero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 18,84 €
04233-15111A1X50acciaio inoxnero10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 18,84 €
04233-15111A2X20acciaio inoxnero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 17,61 €
04233-15111A2X30acciaio inoxnero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 17,61 €
04233-15111A2X40acciaio inoxnero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 18,84 €
04233-15111A2X50acciaio inoxnero1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 18,84 €
04233-25111A3X25acciaio inoxnero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 19,45 €
04233-25111A3X30acciaio inoxnero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 19,45 €
04233-25111A3X40acciaio inoxnero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 20,75 €
04233-25111A3X50acciaio inoxnero5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 20,75 €
04233-25111A4X25acciaio inoxnero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 19,45 €
04233-25111A4X30acciaio inoxnero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 19,45 €
04233-25111A4X40acciaio inoxnero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 20,75 €
04233-25111A4X50acciaio inoxnero3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 20,75 €
04233-95014ADX10acciaiorosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 10,73 €
04233-95014ADX15acciaiorosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 10,73 €
04233-95014ADX30acciaiorosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 10,73 €
04233-95014AEX10acciaiorosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 10,73 €
04233-95014AEX15acciaiorosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 10,73 €
04233-95014AEX30acciaiorosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 10,73 €
04233-05014AEX15acciaiorosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 11,14 €
04233-05014AEX20acciaiorosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05014AEX30acciaiorosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05014A0X20acciaiorosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05014A0X30acciaiorosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05014A0X40acciaiorosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 11,87 €
04233-05014A0X50acciaiorosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 11,87 €
04233-05014A1X20acciaiorosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 11,14 €
04233-05014A1X30acciaiorosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 11,14 €
04233-05014A1X40acciaiorosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 11,87 €
04233-05014A1X50acciaiorosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 11,87 €
04233-15014A1X20acciaiorosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 11,74 €
04233-15014A1X30acciaiorosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 11,74 €
04233-15014A1X40acciaiorosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 12,56 €
04233-15014A1X50acciaiorosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 12,56 €
04233-15014A2X20acciaiorosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 11,74 €
04233-15014A2X30acciaiorosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 11,74 €
04233-15014A2X40acciaiorosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 12,56 €
04233-15014A2X50acciaiorosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 12,56 €
04233-25014A3X25acciaiorosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 12,95 €
04233-25014A3X30acciaiorosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 12,95 €
04233-25014A3X40acciaiorosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 13,43 €
04233-25014A3X50acciaiorosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 13,43 €
04233-25014A4X25acciaiorosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 12,95 €
04233-25014A4X30acciaiorosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 12,95 €
04233-25014A4X40acciaiorosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 13,43 €
04233-25014A4X50acciaiorosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 13,43 €
04233-95114ADX10acciaio inoxrosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 15,17 €
04233-95114ADX15acciaio inoxrosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 15,17 €
04233-95114ADX30acciaio inoxrosso rubino RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 15,17 €
04233-95114AEX10acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 15,17 €
04233-95114AEX15acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 15,17 €
04233-95114AEX30acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 15,17 €
04233-05114AEX15acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 15,84 €
04233-05114AEX20acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05114AEX30acciaio inoxrosso rubino RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05114A0X20acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05114A0X30acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05114A0X40acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 16,84 €
04233-05114A0X50acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 16,84 €
04233-05114A1X20acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 15,84 €
04233-05114A1X30acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 15,84 €
04233-05114A1X40acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 16,84 €
04233-05114A1X50acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 16,84 €
04233-15114A1X20acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 17,61 €
04233-15114A1X30acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 17,61 €
04233-15114A1X40acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 18,84 €
04233-15114A1X50acciaio inoxrosso rubino RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 18,84 €
04233-15114A2X20acciaio inoxrosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 17,61 €
04233-15114A2X30acciaio inoxrosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 17,61 €
04233-15114A2X40acciaio inoxrosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 18,84 €
04233-15114A2X50acciaio inoxrosso rubino RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 18,84 €
04233-25114A3X25acciaio inoxrosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 19,45 €
04233-25114A3X30acciaio inoxrosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 19,45 €
04233-25114A3X40acciaio inoxrosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 20,75 €
04233-25114A3X50acciaio inoxrosso rubino RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 20,75 €
04233-25114A4X25acciaio inoxrosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 19,45 €
04233-25114A4X30acciaio inoxrosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 19,45 €
04233-25114A4X40acciaio inoxrosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 20,75 €
04233-25114A4X50acciaio inoxrosso rubino RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 20,75 €
04233-15211A1X20acciaionero10-3218,1922161423,471,579,61,15202,5125 9,38 €
04233-15211A1X30acciaionero10-3218,1922161423,471,579,61,15302,5125 9,38 €
04233-15211A1X40acciaionero10-3218,1922161423,471,579,61,15402,5125 10,04 €
04233-15211A1X50acciaionero10-3218,1922161423,471,579,61,15502,5125 10,04 €
04233-15211A2X20acciaionero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15202,5125 9,38 €
04233-15211A2X30acciaionero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15302,5125 9,38 €
04233-15211A2X40acciaionero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15402,5125 10,04 €
04233-15211A2X50acciaionero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15502,5125 10,04 €
04233-25211A3X25acciaionero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5255170 11,01 €
04233-25211A3X30acciaionero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5305170 11,01 €
04233-25211A3X40acciaionero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5405170 11,47 €
04233-25211A3X50acciaionero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5505170 11,47 €
04233-25211A4X25acciaionero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5255170 11,01 €
04233-25211A4X30acciaionero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5305170 11,01 €
04233-25211A4X40acciaionero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5405170 11,47 €
04233-25211A4X50acciaionero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5505170 11,47 €
04233-15311A1X20acciaio inoxnero10-3218,1922161423,471,579,61,15202,5125 14,08 €
04233-15311A1X30acciaio inoxnero10-3218,1922161423,471,579,61,15302,5125 14,08 €
04233-15311A1X40acciaio inoxnero10-3218,1922161423,471,579,61,15402,5125 15,08 €
04233-15311A1X50acciaio inoxnero10-3218,1922161423,471,579,61,15502,5125 15,08 €
04233-15311A2X20acciaio inoxnero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15202,5125 14,08 €
04233-15311A2X30acciaio inoxnero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15302,5125 14,08 €
04233-15311A2X40acciaio inoxnero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15402,5125 15,08 €
04233-15311A2X50acciaio inoxnero1/4-2018,1922161423,471,579,61,15502,5125 15,08 €
04233-25311A3X25acciaio inoxnero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5255170 16,50 €
04233-25311A3X30acciaio inoxnero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5305170 16,50 €
04233-25311A3X40acciaio inoxnero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5405170 17,64 €
04233-25311A3X50acciaio inoxnero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,5505170 17,64 €
04233-25311A4X25acciaio inoxnero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5255170 16,50 €
04233-25311A4X30acciaio inoxnero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5305170 16,50 €
04233-25311A4X40acciaio inoxnero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5405170 17,64 €
04233-25311A4X50acciaio inoxnero3/8-1627,1113324,216,227,71001101,5505170 17,64 €
04233-152184A1X20acciaiorosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15202,5125 9,38 €
04233-152184A1X30acciaiorosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15302,5125 9,38 €
04233-152184A1X40acciaiorosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15402,5125 10,04 €
04233-152184A1X50acciaiorosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15502,5125 10,04 €
04233-152184A2X20acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15202,5125 9,38 €
04233-152184A2X30acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15302,5125 9,38 €
04233-152184A2X40acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15402,5125 10,04 €
04233-152184A2X50acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15502,5125 10,04 €
04233-252184A3X25acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5255170 11,01 €
04233-252184A3X30acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5305170 11,01 €
04233-252184A3X40acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5405170 11,47 €
04233-252184A3X50acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5505170 11,47 €
04233-252184A4X25acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5255170 11,01 €
04233-252184A4X30acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5305170 11,01 €
04233-252184A4X40acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5405170 11,47 €
04233-252184A4X50acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5505170 11,47 €
04233-153184A1X20acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15202,5125 14,08 €
04233-153184A1X30acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15302,5125 14,08 €
04233-153184A1X40acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15402,5125 15,08 €
04233-153184A1X50acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,15502,5125 15,08 €
04233-153184A2X20acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15202,5125 14,08 €
04233-153184A2X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15302,5125 14,08 €
04233-153184A2X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15402,5125 15,08 €
04233-153184A2X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,15502,5125 15,08 €
04233-253184A3X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5255170 16,50 €
04233-253184A3X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5305170 16,50 €
04233-253184A3X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5405170 17,64 €
04233-253184A3X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1827,111332416,227,71001101,5505170 17,64 €
04233-253184A4X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5255170 16,50 €
04233-253184A4X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5305170 16,50 €
04233-253184A4X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5405170 17,64 €
04233-253184A4X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1627,111332416,227,71001101,5505170 17,64 €

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

04232 inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-10 inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232-12 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-14 inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

04232-16 inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04233 inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04233 inch

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83