|
|
04232-10 inchLeve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico. Rondella di pressione nera. Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica, inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita norelem precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-10-75011AD | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 8,31 € | | 04232-10-85011AD | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 8,31 € | | 04232-10-95011AD | 04232-95011AD | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-10-75011AE | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 8,31 € | | 04232-10-85011AE | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 8,31 € | | 04232-10-95011AE | 04232-95011AE | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-10-05011AE | 04232-05011AE | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-05011A0 | 04232-05011A0 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-05011A1 | 04232-05011A1 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-15011A1 | 04232-15011A1 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-10-15011A2 | 04232-15011A2 | acciaio | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-10-25011A3 | 04232-25011A3 | acciaio | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 10,06 € | | 04232-10-75111AD | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 11,85 € | | 04232-10-85111AD | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 11,85 € | | 04232-10-95111AD | 04232-95111AD | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-10-75111AE | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 11,85 € | | 04232-10-85111AE | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 11,85 € | | 04232-10-95111AE | 04232-95111AE | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-10-05111AE | 04232-05111AE | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-05111A0 | 04232-05111A0 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-05111A1 | 04232-05111A1 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-15111A1 | 04232-15111A1 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-10-15111A2 | 04232-15111A2 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-10-25111A3 | 04232-25111A3 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 14,41 € | | 04232-10-75014AD | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 8,31 € | | 04232-10-85014AD | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 8,31 € | | 04232-10-95014AD | 04232-95014AD | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-10-75014AE | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 8,31 € | | 04232-10-85014AE | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 8,31 € | | 04232-10-95014AE | 04232-95014AE | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 8,31 € | | 04232-10-05014AE | 04232-05014AE | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-05014A0 | 04232-05014A0 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-05014A1 | 04232-05014A1 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 8,74 € | | 04232-10-15014A1 | 04232-15014A1 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-10-15014A2 | 04232-15014A2 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 9,19 € | | 04232-10-25014A3 | 04232-25014A3 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 10,06 € | | 04232-10-75114AD | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 11,85 € | | 04232-10-85114AD | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 11,85 € | | 04232-10-95114AD | 04232-95114AD | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-10-75114AE | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 11,85 € | | 04232-10-85114AE | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 11,85 € | | 04232-10-95114AE | 04232-95114AE | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 11,85 € | | 04232-10-05114AE | 04232-05114AE | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-05114A0 | 04232-05114A0 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-05114A1 | 04232-05114A1 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 12,48 € | | 04232-10-15114A1 | 04232-15114A1 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-10-15114A2 | 04232-15114A2 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 13,17 € | | 04232-10-25114A3 | 04232-25114A3 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 14,41 € | |
|
Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox, inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita norelem precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-10-75011ADX10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75011ADX15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75011ADX30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011ADX10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011ADX15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011ADX30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011ADX10 | 04232-95011ADX10 | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011ADX15 | 04232-95011ADX15 | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011ADX30 | 04232-95011ADX30 | acciaio | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75011AEX10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75011AEX15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75011AEX30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011AEX10 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011AEX15 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85011AEX30 | - | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011AEX10 | 04232-95011AEX10 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011AEX15 | 04232-95011AEX15 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95011AEX30 | 04232-95011AEX30 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-05011AEX15 | 04232-05011AEX15 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011AEX20 | 04232-05011AEX20 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011AEX30 | 04232-05011AEX30 | acciaio | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011A0X20 | 04232-05011A0X20 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011A0X30 | 04232-05011A0X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011A0X40 | 04232-05011A0X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05011A0X50 | 04232-05011A0X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05011A1X20 | 04232-05011A1X20 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011A1X30 | 04232-05011A1X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05011A1X40 | 04232-05011A1X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05011A1X50 | 04232-05011A1X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-15011A1X20 | 04232-15011A1X20 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15011A1X30 | 04232-15011A1X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15011A1X40 | 04232-15011A1X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15011A1X50 | 04232-15011A1X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15011A2X20 | 04232-15011A2X20 | acciaio | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15011A2X30 | 04232-15011A2X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15011A2X40 | 04232-15011A2X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15011A2X50 | 04232-15011A2X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-25011A3X25 | 04232-25011A3X25 | acciaio | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25011A3X30 | 04232-25011A3X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25011A3X40 | 04232-25011A3X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25011A3X50 | 04232-25011A3X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25011A4X25 | 04232-25011A4X25 | acciaio | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25011A4X30 | 04232-25011A4X30 | acciaio | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25011A4X40 | 04232-25011A4X40 | acciaio | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25011A4X50 | 04232-25011A4X50 | acciaio | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-75111ADX10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75111ADX15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75111ADX30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111ADX10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111ADX15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111ADX30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111ADX10 | 04232-95111ADX10 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111ADX15 | 04232-95111ADX15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111ADX30 | 04232-95111ADX30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75111AEX10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75111AEX15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75111AEX30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111AEX10 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111AEX15 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85111AEX30 | - | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111AEX10 | 04232-95111AEX10 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111AEX15 | 04232-95111AEX15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95111AEX30 | 04232-95111AEX30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-05111AEX15 | 04232-05111AEX15 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111AEX20 | 04232-05111AEX20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111AEX30 | 04232-05111AEX30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111A0X20 | 04232-05111A0X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111A0X30 | 04232-05111A0X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111A0X40 | 04232-05111A0X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05111A0X50 | 04232-05111A0X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05111A1X20 | 04232-05111A1X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111A1X30 | 04232-05111A1X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05111A1X40 | 04232-05111A1X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05111A1X50 | 04232-05111A1X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-15111A1X20 | 04232-15111A1X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15111A1X30 | 04232-15111A1X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15111A1X40 | 04232-15111A1X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15111A1X50 | 04232-15111A1X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15111A2X20 | 04232-15111A2X20 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15111A2X30 | 04232-15111A2X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15111A2X40 | 04232-15111A2X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15111A2X50 | 04232-15111A2X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-25111A3X25 | 04232-25111A3X25 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25111A3X30 | 04232-25111A3X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25111A3X40 | 04232-25111A3X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25111A3X50 | 04232-25111A3X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25111A4X25 | 04232-25111A4X25 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25111A4X30 | 04232-25111A4X30 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25111A4X40 | 04232-25111A4X40 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25111A4X50 | 04232-25111A4X50 | acciaio inox | nero RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-75014ADX10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75014ADX15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75014ADX30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014ADX10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014ADX15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014ADX30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014ADX10 | 04232-95014ADX10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014ADX15 | 04232-95014ADX15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014ADX30 | 04232-95014ADX30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75014AEX10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75014AEX15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-75014AEX30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014AEX10 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014AEX15 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-85014AEX30 | - | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014AEX10 | 04232-95014AEX10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014AEX15 | 04232-95014AEX15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-95014AEX30 | 04232-95014AEX30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 8,80 € | | 04232-10-05014AEX15 | 04232-05014AEX15 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014AEX20 | 04232-05014AEX20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014AEX30 | 04232-05014AEX30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014A0X20 | 04232-05014A0X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014A0X30 | 04232-05014A0X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014A0X40 | 04232-05014A0X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05014A0X50 | 04232-05014A0X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05014A1X20 | 04232-05014A1X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014A1X30 | 04232-05014A1X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 9,26 € | | 04232-10-05014A1X40 | 04232-05014A1X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-05014A1X50 | 04232-05014A1X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 9,90 € | | 04232-10-15014A1X20 | 04232-15014A1X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15014A1X30 | 04232-15014A1X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15014A1X40 | 04232-15014A1X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15014A1X50 | 04232-15014A1X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15014A2X20 | 04232-15014A2X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15014A2X30 | 04232-15014A2X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 9,80 € | | 04232-10-15014A2X40 | 04232-15014A2X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-15014A2X50 | 04232-15014A2X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 10,43 € | | 04232-10-25014A3X25 | 04232-25014A3X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25014A3X30 | 04232-25014A3X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25014A3X40 | 04232-25014A3X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25014A3X50 | 04232-25014A3X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25014A4X25 | 04232-25014A4X25 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25014A4X30 | 04232-25014A4X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 10,79 € | | 04232-10-25014A4X40 | 04232-25014A4X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-25014A4X50 | 04232-25014A4X50 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 11,55 € | | 04232-10-75114ADX10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75114ADX15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75114ADX30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114ADX10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114ADX15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114ADX30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114ADX10 | 04232-95114ADX10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114ADX15 | 04232-95114ADX15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114ADX30 | 04232-95114ADX30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75114AEX15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75114AEX10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-75114AEX30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114AEX10 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114AEX15 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-85114AEX30 | - | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114AEX10 | 04232-95114AEX10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114AEX15 | 04232-95114AEX15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-95114AEX30 | 04232-95114AEX30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 12,59 € | | 04232-10-05114AEX15 | 04232-05114AEX15 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114AEX20 | 04232-05114AEX20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114AEX30 | 04232-05114AEX30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114A0X20 | 04232-05114A0X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114A0X30 | 04232-05114A0X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114A0X40 | 04232-05114A0X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05114A0X50 | 04232-05114A0X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05114A1X20 | 04232-05114A1X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114A1X30 | 04232-05114A1X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 13,28 € | | 04232-10-05114A1X40 | 04232-05114A1X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-05114A1X50 | 04232-05114A1X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 14,24 € | | 04232-10-15114A1X20 | 04232-15114A1X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15114A1X30 | 04232-15114A1X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15114A1X40 | 04232-15114A1X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15114A1X50 | 04232-15114A1X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15114A2X20 | 04232-15114A2X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15114A2X30 | 04232-15114A2X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 13,98 € | | 04232-10-15114A2X40 | 04232-15114A2X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-15114A2X50 | 04232-15114A2X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 14,96 € | | 04232-10-25114A3X25 | 04232-25114A3X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25114A3X30 | 04232-25114A3X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25114A3X40 | 04232-25114A3X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25114A3X50 | 04232-25114A3X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25114A4X25 | 04232-25114A4X25 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25114A4X30 | 04232-25114A4X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 15,42 € | | 04232-10-25114A4X40 | 04232-25114A4X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | | 04232-10-25114A4X50 | 04232-25114A4X50 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 16,49 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|