norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.

Versione:Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota:Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla in apertura:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Coppia di serraggio della molla in chiusura:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.

Forma A: senza fori
Forma B: con fori

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27902 Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm 183 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27902-4012000Amolla di aperturaacciaio40-120--41,5 17,64 €
27902-4012001Bmolla di aperturaacciaio4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012000Amolla di aperturaacciaio inox A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012001Bmolla di aperturaacciaio inox A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012000Amolla di aperturaalluminio40-120--41,5 24,17 €
27902-24012001Bmolla di aperturaalluminio4022,712060441,5 27,50 €

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di richiamo

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27902-4012010Amolla di richiamoacciaio40-120--41,5 17,64 €
27902-4012011Bmolla di richiamoacciaio4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012010Amolla di richiamoacciaio inox A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012011Bmolla di richiamoacciaio inox A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012010Amolla di richiamoalluminio40-120--41,5 24,17 €
27902-24012011Bmolla di richiamoalluminio4022,712060441,5 27,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83