norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.

Versione:Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27902_A Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura 167 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27902-4012000Amolla di aperturaacciaio40-120--41,5 17,64 €
27902-4012001Bmolla di aperturaacciaio4022,712060441,5 21,21 €
27902-14012000Amolla di aperturaacciaio inox A240-120--41,5 24,25 €
27902-14012001Bmolla di aperturaacciaio inox A24022,712060441,5 27,74 €
27902-24012000Amolla di aperturaalluminio40-120--41,5 24,17 €
27902-24012001Bmolla di aperturaalluminio4022,712060441,5 27,50 €