norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.

Versione:Acciaio zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota:Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla in apertura:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Coppia di serraggio della molla in chiusura:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27900 Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di apertura

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27900-50500acciaio5095030542 6,49 €
27900-150500acciaio inox A250105030542 14,52 €
27900-250500alluminio5095030542 16,11 €

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27900-50501acciaio5095030542 10,79 €
27900-150501acciaio inox A250105030542 15,63 €
27900-250501alluminio5095030542 16,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83