norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.

Versione:Acciaio zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27900_B Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo 166 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27900-50501acciaio5095030542 10,79 €
27900-150501acciaio inox A250105030542 15,63 €
27900-250501alluminio5095030542 16,11 €