norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione:Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27885 Cernieresaldabili 219 kB

Disegni (sintesi completa)

Cernieresaldabili

Cerniere saldabili, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere saldabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Materiale
componenti
ABD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
27885-008040012Aacciaio9,74085 1,77 €
27885-008050012Aacciaio9,75085 1,87 €
27885-010060012Aacciaio12,760106 2,00 €
27885-010070012Aacciaio1270106 3,06 €
27885-013080012Aacciaio15,580138 3,11 €
27885-016100012Aacciaio201001610 4,45 €
27885-016120012Aacciaio201201611 5,89 €
27885-018135012Aacciaio221351812 8,14 €
27885-020150012Aacciaio251502013 9,46 €
27885-020180012Aacciaio251802014 12,17 €
27885-023200012Aacciaio28,52002316 20,39 €
27885-008040022Aottone9,74085 1,96 €
27885-008050022Aottone9,75085 2,08 €
27885-010060022Aottone12,760106 2,45 €
27885-010070022Aottone1270106 3,82 €
27885-013080022Aottone15,580138 4,11 €
27885-016100022Aottone201001610 5,21 €
27885-016120022Aottone201201611 7,12 €
27885-018135022Aottone221351812 9,50 €
27885-020150022Aottone251502013 12,67 €
27885-020180022Aottone251802014 14,20 €
27885-023200022Aottone28,52002316 26,27 €

Cerniere saldabili, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere saldabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Materiale
componenti
ABD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
27885-113080012Bacciaio1680138 6,67 €
27885-116100012Bacciaio201001610 7,51 €
27885-116120012Bacciaio201201610 9,48 €
27885-118135012Bacciaio22,51351812 11,74 €
27885-120150012Bacciaio25,51502013 13,03 €
27885-120180012Bacciaio251802014 15,74 €
27885-123200012Bacciaio292002316 25,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83