norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione:Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27885_B Cerniere saldabili, forma B 109 kB

Disegni

Cerniere saldabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Materiale
componenti
ABD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
27885-113080012Bacciaio1680138 6,67 €
27885-116100012Bacciaio201001610 7,51 €
27885-116120012Bacciaio201201610 9,48 €
27885-118135012Bacciaio22,51351812 11,74 €
27885-120150012Bacciaio25,51502013 13,03 €
27885-120180012Bacciaio251802014 15,74 €
27885-123200012Bacciaio292002316 25,45 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83