norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Versione:nero anodizzato.
Bulloni di fissaggio zincati.
Nota:Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 225°.

Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.Nota disegno:
Forma A: fissaggio mediante viti a testa cilindrica secondo DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: fissaggio mediante perno filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27860 Cerniere in alluminio, con frizione regolabile 169 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27860-55651A553865486,3184,5 21,03 €

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27860-556511B55386548M6184,5 26,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83