norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 225°.

Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27860_A Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A 187 kB

Disegni

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27860-55651A553865486,3184,5 21,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83