norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27876-11 Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio 156 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniera in acciaio inox  con vite di serraggio

Cerniera in acciaio inox
con vite di serraggio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniera in acciaio inox 
con vite di serraggio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrezzoOrdinare
27876-11-82650Aovalelucidato8232232565324M650 35,49 €
27876-11-82651Aovalesabbiata8232232565324M650 36,72 €

Cerniera in acciaio inox
con vite di serraggio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniera in acciaio inox 
con vite di serraggio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrezzoOrdinare
27876-11-65650Brotondolucidato6540--65254M650 46,08 €
27876-11-65651Brotondosabbiata6540--65254M650 47,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83