norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27876-11_A Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio, Forma A 161 kB

Disegni

Cerniera in acciaio inox 
con vite di serraggio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrezzoOrdinare
27876-11-82650Aovalelucidato8232232565324M650 35,49 €
27876-11-82651Aovalesabbiata8232232565324M650 36,72 €