norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Coppie corona - vite senza fine

Un riduttore a vite è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Esso viene utilizzato per la trasmissione di potenza ad angolo retto con spostamento simultaneo dell'altezza. L'azionamento è solitamente generato dalla vite senza fine. Per combinare ruote e vite senza fine in modo da formare una coppia vite senza fine e corona, è necessario garantire un'interasse e un rapporto di trasmissione uguali. Gli interassi sono disponibili a magazzino con gradazioni comprese tra i 17 e gli 80 mm. Per ogni distanza sono disponibili diversi rapporti.
I riduttori a vite senza fine sono indicati per la realizzazione di ingranaggi con vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Gli ingranaggi con vite senza fine consentono rapporti molto grandi con forte riduzione della velocità (fino a 100:1).

Altri vantaggi:

- Funzionamento silenzioso
- Vibrazioni ridotte

Vite senza fine in acciaio

Le viti senza fine a elica destra in acciaio cementato dispongono di fianchi e fori rettificati. La dentatura ha la forma dei fianchi K. Gli ingranaggi a vite sono forniti già forati.

Ingranaggi a vite senza fine

La gamma di prodotti norelem comprende ingranaggi a vite senza fine esclusivamente in bronzo. Il motivo è semplice: il bronzo garantisce una migliore scorrevolezza e marcia a secco rispetto ad altri materiali, mentre il contenuto di alluminio garantisce un'elevata resistenza chimica. I riduttori a vite senza fine sono ideali per il funzionamento continuo ad alte velocità e coppie elevate.